Ajouter un serveur FactoryTalk Linx

Ajoutez un serveur
FactoryTalk Linx
pour ajouter des références à des serveurs de périphériques dans une application ou une zone.
Pour accéder aux valeurs des points et aux valeurs des alarmes et des événements d'un processeur
ControlLogix®
, utilisez des références directes au processeur via un serveur de périphérique
Rockwell Automation
(
FactoryTalk Linx
).
Conditions préalables
L'ajout d'un serveur
FactoryTalk Linx
nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun> Ecriture
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un serveur
FactoryTalk Linx
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'application ou de la zone, pointez sur
    Ajouter un serveur
    , puis sélectionnez
    Serveur de périphérique
    Rockwell Automation
    (
    FactoryTalk Linx
    ).
  2. Dans
    Propriétés générales
    , utilisez
    Parcourir
    pour localiser l'ordinateur sur lequel réside le serveur. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur
    Appliquer
    .
  3. (facultatif) Dans l'onglet
    Redondance
    , configurez les options d'un deuxième serveur en cas de défaillance du serveur principal. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur
    Appliquer
    .
  4. (facultatif) Dans l'onglet
    Alarmes et événements
    , configurez les options pour affecter les priorités d'alarmes et enregistrer les données d'alarme et d'événement historiques. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur
    Appliquer
    .
  5. Lorsque vous avez terminé la configuration des options du serveur, sélectionnez
    OK.
  6. Créez ensuite des raccourcis pour établir les communications entre le serveur et les périphériques. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez le serveur de périphérique
    FactoryTalk Linx
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Communication Setup
    et sélectionnez
    Ouvrir
    . Le volet de contenu affiche les zones suivantes :
    • Raccourcis du périphérique
    • Onglet principal
    • Fichier tag hors ligne
  7. Dans l'onglet
    Principal
    , ajoutez les périphériques à partir desquels l'application recevra des données.
  8. Dans
    Raccourcis du périphérique
    , utilisez l'option
    Ajouter
    pour ajouter des raccourcis de périphériques représentant les chemins vers les périphériques. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
    OK.
    CONSEIL:
    Lorsque vous configurez un raccourci de périphérique dans
    FactoryTalk Linx
    , spécifiez un fichier de points hors ligne afin d'utiliser une copie hors ligne des points dans le contrôleur lorsque celui-ci n'est pas disponible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal