Ajouter un serveur de données OPC DA

Ajoutez un serveur de données
OPC
DA à une application ou une zone pour créer un lien entre un périphérique contenant des points et
FactoryTalk Directory
.
Ainsi, après l'ajout d'un serveur de données pointant vers un serveur
OPC
DA, la totalité des points allant des processeurs configurés disponibles vers ce serveur sont immédiatement utilisables par chacun des autres participants de l'application, y compris
FactoryTalk View
,
FactoryTalk Transaction Manager
,
FactoryTalk Alarms and Events
et
FactoryTalk Linx
.
Conditions préalables
L'ajout d'un serveur
OPC
DA nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun> Ecriture
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un serveur de données
OPC
DA
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez l'arborescence de l'application.
  2. Cliquez sur l'application ou la zone avec le bouton droit de la souris, pointez sur
    Ajouter un serveur
    et sélectionnez
    Serveur de données
    OPC
    DA
    .
  3. Dans
    Propriétés générales
    , nommez le serveur de données, identifiez l'ordinateur sur lequel réside le serveur de données
    OPC
    DA et sélectionnez
    Appliquer
    .
  4. (facultatif)
    Dans l'onglet
    Redondance
    , configurez les options d'un deuxième serveur en cas de défaillance du serveur principal et sélectionnez
    Appliquer
    .
    L'onglet
    Redondance
    ne s'affiche pas lorsque vous êtes connecté à l'instance de
    FactoryTalk Directory
    locale.
  5. (facultatif) Dans l'onglet
    Avancé
    , sélectionnez
    Inclure les informations étendues dans le fichier de cache du serveur
    pour inclure toutes les informations possibles sur les points de serveur de données dans le fichier de cache. Inclure des informations détaillées augmente le temps pris pour la création et la synchronisation de la cache.
  6. (facultatif) Sélectionnez
    Créer cache
    pour créer un fichier de cache pour les points du serveur de données afin de permettre la navigation lorsque le serveur n'est pas disponible.
  7. Lorsque vous avez fini, sélectionnez
    OK
    pour fermer la boîte de dialogue.
    CONSEIL:
    Lorsque vous configurez une rubrique DDE ou
    OPC
    DA dans
    RSLinx Classic
    , spécifiez un fichier de symboles afin d'utiliser une copie hors ligne des points dans le contrôleur lorsque celui-ci n'est pas disponible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal