Onglet Configuration des entrées - E/S (I/O) analogiques FLEX

Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie d'entrée de votre module. La configuration de certains modules utilise une méthode plus détaillée. Sélectionnez l'un des modules suivants pour obtenir des informations de configuration plus détaillées.
Entrée
Sortie
Mixte
Paramètres
Plage de tension/courant
Sélectionnez la plage de tension/courant et le format des données pour chaque voie.
Fréquence de conversion
Sélectionnez la fréquence à laquelle convertir les données analogiques en données numériques (A/N) pour chaque voie d'entrée. Les fréquences valides sont : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz ou 1 200 Hz.
Constante de temps passe-bas
Sélectionnez une option de filtre passe-bas pour chaque voie d'entrée. Les options valides sont : 100 ms, 500 ms ou 1 000 ms.
filtre passe-bas
Dispositif numérique qui rejette le bruit des signaux d’entrée. Ce dispositif est programmable et dispose de huit options de fréquence de filtre pour chaque voie. Une fréquence basse rejette plus de bruit. Une fréquence élevée rejette moins de bruit et un temps de réponse d’étape (step) plus rapide.
Echantillonnage en temps réel
La vitesse à laquelle le module collecte la sortie la plus récente du convertisseur qui est ultérieurement envoyée à l'adaptateur. Sélectionnez une valeur en millisecondes. La plage valide est comprise entre 0 et 30 000 par intervalles de 5 ms.
Imbriquer les interruptions du module
Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et peut être activée uniquement si vous avez défini le taux de conversion du module sur 1 200 Hz, la constante basse de temps de passage sur Aucune et la période d'échantillonnage en temps réel sur 0 pour TOUTES les voies du module.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal