Instructions d'état de l'axe

Utilisez les instructions d'état de l'axe pour programmer et concevoir le mouvement d'un axe spécifique.
CONSEIL:
  • Les blocs de fonction administratifs prennent en charge le mouvement PTO et le mouvement de retour codeur d'axe.
  • Les instructions du contrôle des mouvements qui prennent en charge un axe FBAxis sont : MC_ReadActualPosition et MC_ReadActualVelocity.
Instructions d'état de l'axe
Instruction
Description
Contrôle la phase d'alimentation ON ou OFF.
Lit les erreurs de l'axe non liées aux blocs d'instruction de contrôle des mouvements.
Renvoie l'état de l'axe en fonction du mouvement actuellement en cours.
Fait passer l'axe de l'état Arrêt suite à une erreur à l'état Immobilisation en réinitialisant toutes les erreurs propres à l'axe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal