MC_Reset (contrôle des mouvements, réinitialisation)
L'instruction MC_Reset fait passer l'axe de l'état Arrêt suite à une erreur à l'état Immobilisation en réinitialisant toutes les erreurs propres à l'axe. Les sorties des instances du bloc fonctionnel ne sont pas modifiées.
Détails de l'opération :
- Si l'état d'alarme de l'axe n'est pas changé après l'exécution de MC_Reset, exécutez MC_Power, puis MC_Reset.
- MC_Reset réinitialise uniquement l'état de l'axe depuis Arrêt suite à une erreur vers Immobilisation. L'exécution de MC_Reset lorsque l'axe présente d'autres états, y compris Désactivé, entraîne une erreur et n'a aucune incidence sur le mouvement en cours ou l'état de l'axe.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E qui prennent en charge le contrôle des mouvements.MC_Reset

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
AxisIn | Entrée | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Utilisez le type de données AXIS_REF pour définir AxisIn. Pour FB_Axis (axe retour codeur), utilisez le Type de données FB_AXIS_REF pour définir AxisIn. |
Execute | Entrée | BOOL | TRUE : Réinitialise l'axe au front montant. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Axis | Sortie | AXIS_REF | Dans les programmes de schémas à relais, la sortie de l'axe est en lecture seule. |
Done | Sortie | BOOL | TRUE : L'état de l'axe correspond à Immobilisation ou Désactivé. |
Busy | Sortie | BOOL | TRUE : Le bloc de fonctions n’est pas terminé. |
Error | Sortie | BOOL | Indique qu’une erreur s’est produite.
|
ErrorID | Sortie | UINT | Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les Identifiants des erreurs propres aux blocs fonctionnels de contrôle du mouvement. |
Exemples MC_Reset
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MC_Reset

Exemple de langage à relais MC_Reset

Exemple de texte structuré MC_Reset

Résultats

Fournir une réponse