Page de configuration du port série
Configurez les paramètres du port série pour établir la communication entre un contrôleur
Micro800
et un appareil série.Utilisez la page de configuration
Port série
pour effectuer les actions suivantes :- Configurez les protocoles de communication des contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E.
- Sélectionner le protocole de communication pour le port série.
- Configurer les paramètres de communication pour le protocole de communication sélectionné.
Les paramètres de configuration du port série varient en fonction du pilote sélectionné. Les pilotes disponibles sont les suivants :
Par défaut, ces paramètres du port série ne sont pas disponibles pour un contrôleur
Micro820
L20E compatible avec le LCD distant. Pour rendre les paramètres disponibles, supprimez l’écrasement des paramètres série par le LCD.Fournir une réponse