Page de configuration Port série - Série CIP
Utilisez la page de configuration Série CIP pour effectuer les actions suivantes :
- Configurer les paramètres Série CIP.
- Ouvrez l'affichage Diagnostics de la communication en sélectionnant le boutonDiagnostiquer.
Paramètre | Description |
|---|---|
Paramètres communs | |
Diagnostiquer | Ouvre l’affichage Diagnostics de la communication, qui affiche l’état du pilote de communication. Diagnostiquer est disponible lorsque le contrôleur est en ligne et que le pilote est défini sur Série CIP ou RTU Modbus . |
Vitesse en bauds | Indique le débit en bauds en bits par seconde. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est 38 400 . |
Parité | Répertorie l'utilisation du bit de parité dans les paquets de communication. Les options sont les suivantes :
|
Adresse de station | Indique l’adresse de station du port série associé au protocole DF1. La valeur est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 1 . |
Contrôle du protocole | |
Mode DF1 | Répertorie les protocoles pris en charge. Le paramètre de contrôle du protocole varie en fonction du mode DF1 sélectionné. Les options sont les suivantes : |
Fournir une réponse