Page de configuration Port série - Esclave DNP3
Utilisez la page de configuration Esclave DNP3 pour effectuer les actions suivantes :
- Configurer les paramètres communs et de contrôle du protocole pour le canalEsclave DNP3.
- Ouvrez l'affichage Diagnostics de communication.
Les contrôleurs suivants prennent en charge l’Esclave DNP3 :
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Les paramètres de configuration affichés varient en fonction de la sélection du contrôleur
Micro800
.Paramètre | Description |
|---|---|
Paramètres communs | |
Vitesse en bauds | Indique le débit en bauds en bits par seconde. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est 38 400. |
Parité | Répertorie l'utilisation du bit de parité dans les paquets de communication. Les options sont les suivantes :
|
Adresse du nœud | Indique l’adresse du contrôleur sur le réseau DNP3. Chaque adresse du réseau doit être unique. La valeur est comprise entre 0 et 65 519. La valeur par défaut est 1. |
Contrôle du protocole | |
Activer la validation de l'adresse maître | Détermine s’il faut accepter des demandes provenant d’autres adresses.
La case est décochée par défaut. |
Activer l'auto-adressage | Cochez la case pour accepter et traiter les paquets contenant l’adresse de destination 65 532 (FFFCh). Ceci fournit un mécanisme pour qu’un maître découvre l’adresse configurée du contrôleur lors d'une connexion point à point. Dans un environnement réseau, cette case doit toujours être décochée. |
Nœud maître | Indique l’adresse du nœud maître. Les adresses des nœuds 1, 2, 3 et 4 sont disponibles lorsque la validation de l’adresse maître est activée. L’adresse est comprise entre 0 et 65 519. Le nœud maître 0 est disponible par défaut. |
Média | Indique les types de médias pris en charge. Les options sont les suivantes :
Le paramètre par défaut est RS232 . |
Ligne de contrôle | Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
Le paramètre par défaut est Pas de contrôle de flux . |
Délai d'expiration de la confirmation | Indique le temps, en millisecondes, pendant lequel le contrôleur attend avant de renvoyer la réponse non sollicitée. Cette valeur est comprise entre 20 ms et 1 400 s. |
Bits d'arrêt | Indique le nombre de bits d'arrêt par caractère. Les options sont 1 et 2 . 1 est l’option par défaut. |
Demander une confirmation de la couche de liaison | Active ou désactive l’option Demander une confirmation de la couche de liaison.
|
Envoyer une confirmation à la couche de liaison | Active ou désactive l’option Envoyer une confirmation à la couche de liaison.
|
Relances de messages | Indique le nombre de tentatives de renvoi de message. La valeur est comprise entre 0 et 255. |
Délai de prétransmission | Indique le délai avant que le contrôleur Micro800 n’envoie le paquet.La valeur est comprise entre 0 et 65 535. La valeur par défaut est 0. |
Délai de désactivation RTS | Indique le délai qui s’écoule entre la fin d’une transmission et l’abandon du RTS (Ready To Send). Ce paramètre est disponible lorsque Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) est sélectionné pour Ligne de contrôle .La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
Délai d'envoi RTS | Indique le délai qui s’écoule entre l’activation du RTS et le début d’une transmission. Ce paramètre est disponible lorsque Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) est sélectionné pour Ligne de contrôle .La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
Fournir une réponse