Page de configuration E/S intégrées

Utilisez la page
E/S intégrées <controller-catalog-number>
pour :
  • Afficher les variables associées aux points d’E/S en sélectionnant le nœud
    Variable
    .
  • Afficher et configurer les paramètres d’E/S intégrées d’un contrôleur
    Micro800
    en sélectionnant le nœud
    Configuration
    .
Le nombre de paramètres d’E/S varie selon le type de contrôleur
Micro800
. Pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E, vous pouvez configurer les entrées en tant qu'entrées mémorisées qui détectent le front montant et descendant des entrées externes.
Pour ouvrir la page Configuration d’E/S intégrées, effectuez l’une des actions suivantes :
  • Dans l'
    Organisateur de projets
    , développez
    Configurations d’E/S
    , puis double-cliquez sur
    Intégré
    .
  • Dans l'
    Organisateur de projets
    , développez
    Configurations d’E/S
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Intégré
    , puis sélectionnez
    Propriétés
    .
Page Configuration d’E/S intégrées - Variables du contrôleur Micro800
Page E/S intégrées - Variables
Page Configuration d’E/S intégrées - Configuration du contrôleur Micro800
Page E/S intégrées - Configuration
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal