Paramètres d'E/S intégrées du contrôleur Micro810 LC10

Pour configurer les paramètres d’E/S intégrées d’un contrôleur
Micro810
LC10, utilisez les informations du tableau suivant.
Paramètres d'E/S intégrées du contrôleur Micro810 LC10
Paramètre
Description
Entrée numérique
Entrée
Affiche le numéro de l’entrée.
Les chiffres sont les suivants :
  • 0-1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
Filtre d'Entrée
Indique le temps nécessaire pour que le contrôleur
Micro810
LC10 reconnaisse le changement d'état à partir d'une tension d'entrée externe une fois qu'il a atteint un état ACTIF ou INACTIF.
Les valeurs ACTIF-INACTIF et INACTIF-ACTIF sont identiques pour les durées de filtrage CC.
Les options sont les suivantes :
  • Par défaut (CA 16 ms)
    INACTIF-ACTIF 4 ms/ACTIF-INACTIF 16 ms *(1, 2)
  • CC 8 ms
    INACTIF-ACTIF 8 ms/ACTIF-INACTIF 8 ms *(1)
  • CC 16 ms
    INACTIF-ACTIF 16 ms/ACTIF-INACTIF 16 ms *(1)
  • CC 32 ms
    INACTIF-ACTIF 32 ms/ACTIF-INACTIF 32 ms *(1)
  • CA 8 ms
    INACTIF-ACTIF 4 ms/ACTIF-INACTIF 12 ms *(1, 2)
  • CA 16 ms
    INACTIF-ACTIF 4 ms/ACTIF-INACTIF 16 ms *(1, 2)
  • CA 28 ms
    INACTIF-ACTIF 4 ms/ACTIF-INACTIF 28 ms *(1, 2)
Entrée analogique
Entrée
Affiche le numéro de l’entrée.
Gain
Indique l'augmentation de la puissance ou de la tension du signal entre l'entrée et la sortie.
La valeur est comprise entre 50 et 150 pour les entrées et sorties analogiques. La valeur par défaut est 100.
Décalage
Indique la valeur de décalage. La valeur est comprise entre -100 et 100.
La valeur par défaut est 0.
1. Disponible pour les contrôleurs 2080-LC10-12DWD, 2080-LC10-12QBB et 2080-LC10-12QWB.
2. Disponible pour les contrôleurs 2080-LC10-12AWA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal