Paramètres d'E/S intégrées du contrôleur Micro850 L50E à 48 points

Utilisez les informations du tableau suivant pour configurer les paramètres d’E/S intégrées pour les contrôleurs 
Micro850
L50E à 48 points.
Paramètres d'E/S intégrées du contrôleur Micro850 L50E à 48 points
Paramètre
Description
Entrée
Affiche le nombre d'entrées dans le groupe de filtres. Cette valeur est en lecture seule.
La valeur est comprise entre 0 et 27.
Filtre d'Entrée
Indique le temps nécessaire pour que le contrôleur
Micro850
L50E reconnaisse le changement d'état à partir d'une tension d'entrée externe qui atteint un état ACTIF ou INACTIF.
Les valeurs ACTIF-INACTIF et INACTIF-ACTIF sont identiques pour les durées de filtrage CC.
Les options sont les suivantes :
  • Par défaut
  • CC 5 μs
  • CC 12,5 µs
  • CC 25 μs
  • CC 75 μs
  • CC 100 μs
  • CC 250 µs
  • CC 500 μs
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
Entrée
Affiche le numéro d’index d’une entrée capable de capturer des entrées d’impulsions rapides et étroites.
Les changements d'état des entrées mémorisées sont trop rapides pour être détectés, et ces entrées ne peuvent pas être détectées normalement par la portion de scrutation d'entrée du cycle de scrutation du contrôleur 
Micro800
.
Cette valeur est en lecture seule. La valeur est comprise entre 0 et 15.
Mémorisation d'entrée
Modifie une entrée en entrée mémorisée et indique la direction de son front.
Le paramètre par défaut de la
Mémorisation d'entrée
est
Désactivée
.
Les directions du front peuvent être descendantes et montantes.
Front EII
Indique la direction du front EII de l'entrée correspondante s’il s’agit d’une entrée mémorisée. Le paramètre par défaut est
Descendant
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal