Paramètres d'E/S intégrées du contrôleur 20 points Micro820 L20E
Utilisez les informations du tableau suivant pour configurer les paramètres d’E/S intégrées pour les contrôleurs
Micro820
L20E à 20 points.Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée | Affiche le nombre d'entrées dans le groupe de filtres. Cette valeur est en lecture seule. La valeur est comprise entre 0 et 11. |
Filtre d'Entrée | Indique le temps nécessaire pour que le contrôleur Micro820 L20E reconnaisse le changement d'état à partir d'une tension d'entrée externe qui atteint un état ACTIF ou INACTIF.Les valeurs pour les groupes de filtres 0 à 1 et 2 à 3 sont les suivantes :
Les valeurs pour les autres groupes de filtres sont les suivantes :
|
Entrée analogique/Sortie analogique | Affiche le numéro d’index de l’entrée ou de la sortie analogique. La valeur est comprise entre 0 et 4 pour les entrées analogiques, et 0 pour les sorties analogiques. |
Gain | Indique l'augmentation de la puissance ou de la tension du signal entre l'entrée et la sortie. La valeur est comprise entre 50 et 150 pour les entrées et sorties analogiques. La valeur par défaut est 100. |
Décalage | Indique la valeur de décalage. La valeur est comprise entre -100 et 100 pour les entrées et sorties analogiques. |
*: Disponible pour les contrôleurs 2080-L20E-20QBB(R) et 2080-L20E-20QWB(R) | |
Fournir une réponse