Configurer une entrée mémorisée

Une entrée mémorisée (ou entrée de capture d'impulsion) permet de capturer une impulsion très rapide et de la maintenir pour une scrutation de contrôleur. Le filtre d’entrée détermine la largeur de l’impulsion capturée. Pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E, vous pouvez configurer certaines entrées comme entrées mémorisées, définir la valeur du filtre d’entrée, puis configurer les comportements sur front montant et descendant de chaque entrée mémorisée.
CONSEIL:
Les changements d'état des entrées mémorisées sont trop rapides pour être détectés, et ces entrées ne peuvent pas être détectées normalement par la portion de scrutation d'entrée du cycle de scrutation du contrôleur 
Micro800
.
Pour configurer une entrée mémorisée
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , développez
    Configurations d’E/S
    .
  2. Ouvrez la page de configuration d’E/S intégrées en effectuant l’une des actions suivantes :
    • Double-cliquez sur
      Intégré
      .
    • Sélectionnez
      Intégré
      , puis sélectionnez la touche
      Entrée
      .
  3. Sur la page
    <controller-catalog-number Embedded I/O>
    , sélectionnez
    Configuration
    .
  4. Dans la colonne
    Mémorisation d'entrée
    , sélectionnez l’un des éléments suivants pour chaque entrée mémorisée :
    • Sélectionnez
      Montant
      pour détecter l'impulsion sur le front montant de l'entrée externe.
    • Sélectionnez
      Descendant
      pour détecter l'impulsion sur le front descendant de l'entrée externe
  5. Sélectionnez la direction du front EII selon vos besoins.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal