Paramètres d'E/S intégrées des contrôleurs 24 points Micro850 L50E et Micro870 L70E
Utilisez les informations du tableau suivant pour configurer les paramètres d'E/S intégrées pour les contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E à 24 points.Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée | Affiche le nombre d'entrées dans le groupe de filtres. Cette valeur est en lecture seule. La valeur est comprise entre 0 et 13. |
Filtre d'Entrée | Indique le temps nécessaire pour que le contrôleur Micro850 L50E ou Micro870 L70E reconnaisse le changement d'état à partir d'une tension d'entrée externe qui atteint un état ACTIF ou INACTIF.Les valeurs ACTIF-INACTIF et INACTIF-ACTIF sont identiques pour les durées de filtrage CC. Les options sont les suivantes :
|
Entrée | Affiche le numéro d’index d’une entrée capable de capturer des entrées d’impulsions rapides et étroites. Les changements d'état des entrées mémorisées sont trop rapides pour être détectés, et ces entrées ne peuvent pas être détectées normalement par la portion de scrutation d'entrée du cycle de scrutation du contrôleur Micro800 .Cette valeur est en lecture seule. La valeur est comprise entre 0 et 13. |
Mémorisation d'entrée | Modifie une entrée en entrée mémorisée et indique la direction de son front. Le paramètre par défaut de la Mémorisation d'entrée est Désactivée .Les directions du front peuvent être descendantes et montantes. |
Front EII | Indique la direction du front EII de l'entrée correspondante s’il s’agit d’une entrée mémorisée. Le paramètre par défaut est Descendant . |
Fournir une réponse