Cumplimiento de IEC61131-3
La especificación IEC61131-3 proporciona acceso a memoria mediante la creación de variables con nombre. Define tres lenguajes de programación y un conjunto de elementos comunes.
Aunque todos los lenguajes son opcionales, al menos uno debe ser compatible para poder cumplir con la especificación.
Los componentes de lenguaje de programación de IEC61131-3 se definen de la siguiente manera:
- Elementos de lenguaje comunes
- Elementos gráficos comunes
- Elementos de lenguaje de texto estructurado (ST)
- Elementos de lenguaje de diagrama de lógica de escalera (LD)
- Elementos de lenguaje de diagrama de bloque de funciones (FBD)
Entregue su opinión