Especificaciones IEC61131-3

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha desarrollado muchas especificaciones aplicables a controladores programables. Estas especificaciones tienen como finalidad fomentar la unificación a nivel internacional de los equipos y los lenguajes de programación utilizados en la industria de los controles.
Los estándares proporcionan la base para los controladores
Micro800
y
FactoryTalk Design Workbench
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal