Portabilidad de programas de IEC61131-3
Uno de los objetivos de crear programas en un entorno conforme con IEC61131-3 es permitir el movimiento o la portabilidad de programas entre controladores desarrollados por diferentes proveedores.
Sin embargo, esto sigue siendo una debilidad de IEC61131-3 por falta de un formato de intercambio de archivos definido en la especificación. Esto significa que cualquier programa creado en el entorno de un proveedor deberá manipularse para moverse al sistema de otro proveedor.
Entregue su opinión