Áreas prioritarias de IEC61131-3

La especificación del lenguaje de programación IEC61131-3 aborda numerosos aspectos de los controladores programables, como la ejecución de sistema operativos, las definiciones de datos, los lenguajes de programación y el conjunto de instrucciones.
Los componentes de la especificación IEC61131-3 se clasifican en opcionales o extensiones. En consecuencia, la especificación IEC61131-3 proporciona un conjunto mínimo de funciones que pueden ampliarse para satisfacer las necesidades de la aplicación del usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal