Conjunto de instrucciones de IEC61131-3

El conjunto de instrucciones especificado por IEC61131-3 es completamente opcional. La especificación cita un conjunto limitado de instrucciones que, si se implementan, deben cumplir la ejecución y la representación visual indicadas.
IEC61131-3 no limita las instrucciones establecidas a las instrucciones indicadas en la especificación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal