Buscar
Ayuda de FactoryTalk Design Workbench
Lenguajes de programación
Los controladores
Micro800
y
FactoryTalk Design Workbench
son compatibles con los siguientes lenguajes de programación:
Elementos de lenguaje de texto estructurado (ST)
Elementos de lenguaje de diagrama de lógica de escalera (LD)
Elementos de lenguaje de diagrama de bloque de funciones (FBD)
Controlador Micro800
Cumplimiento de IEC61131-3
Editores de lenguaje
Lenguaje de diagrama de lógica de escalera
Lenguaje de diagrama de bloque de funciones
Lenguaje de texto estructurado (ST)
Bloques de funciones definidas por el usuario
Funciones definidas por el usuario
Supervisar variables locales para funciones definidas por el usuario y bloques de funciones definidas por el usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal