Instrucciones del módulo
Use las instrucciones del módulo para leer o escribir datos en un controlador o un módulo mediante señales enviadas a un dispositivo conectado físicamente a un controlador lógico programable.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Lee la información de encabezado del módulo de memoria. | |
Lee la información de módulo desde un módulo enchufable o un módulo de expansión. | |
Lee la información de módulo desde un módulo enchufable o un módulo de expansión genérico. | |
Lee datos de un módulo enchufable genérico. | |
Restablece el hardware para un módulo enchufable genérico. | |
Escribe datos a un módulo enchufable genérico. | |
Lee el valor de un potenciómetro de ajuste concreto. |
Entregue su opinión