Visión general de movimiento
En
FactoryTalk Design Workbench
, los controladores Micro800
son compatibles con movimiento gracias al uso de salidas de tren de pulso de alta velocidad (PTO) para un eje de control o al uso de un módulo enchufable de contador de alta velocidad para un eje de retroalimentación.La configuración de un eje incluye límites, dinámicas y autodirección. Un eje de control se programa mediante instrucciones de movimiento como MC_MoveRelative. El estado del eje está disponible como una variable AXIS_REF global y mediante el uso de instrucciones de movimiento como MC_ReadStatus. El número de ejes PTO admitidos depende del tipo de controlador
Micro800
del proyecto. El estado de los datos del motor de movimiento, el estado de los ejes y la información de control están disponibles en las variables globales.
CONSEJO:
- Debe configurar los ajustes de movimiento de los controladores compatibles con el movimiento.
- La opciónFBAxisestá disponible cuando un módulo enchufable 2080-MOT-HSC forma parte de la configuración del controlador y se habilita con el eje de retroalimentación.
Configure los ajustes de movimiento PTO de un controlador
Micro800
realizando una de las siguientes acciones:- Utilice las páginas de configuración disponibles en el nodoMovimiento PTOen el árbol delControlador.
- Cree programas del controlador utilizando las instrucciones de control de movimiento.
En la siguiente sección se presentan los tipos de datos de variables globales para movimiento:
- _MOTION_DIAG: Tipo de datos de estructura de variable global que contiene la información de estado y control del motor de movimiento. Las variables se aplican a todos los ejes asignados al controlador.
- AXIS_REF: Tipo de datos de estructura de variable global que contiene la información de estado y control de un eje de movimiento.
- FBAXIS_REF: Tipo de datos de estructura de variable global que contiene información de estado y control de un FBAxis.
Para obtener más información acerca de las entradas y salidas del controlador, consulte el Manual de usuario de controladores programables Micro830, Micro850 y Micro870 (publicación 2080-UM002).
Número de catálogo de controlador | Número de ejes de control | Número máximo de ejes de retroalimentación | Número de entradas | Número de salidas |
|---|---|---|---|---|
2080-L50E-24QBB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L50E-24QVB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L50E-48QBB | 3 | 4 | 28 | 20 |
2080-L50E-48QVB | 3 | 4 | 28 | 20 |
2080-L70E-24QBB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L70E-24QBBN | 2 | 3 | 14 | 10 |
Entregue su opinión