Vista Points

Utilice Points para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Points
La vista Points incluye estos parámetros para los puntos inhabilitados:
Parámetro
Descripción
Disabled Points
Muestra los puntos que se han inhabilitado.
La vista Points incluye estos parámetros para los puntos de fuente de alimentación eléctrica:
Parámetro
Descripción
Power Supply Points
Muestra los puntos configurados como fuente de alimentación eléctrica.
La vista Points incluye estos parámetros para los puntos de entradas digitales:
Parámetro
Descripción
Enable FIFO event latching
Determina si el enclavamiento de eventos FIFO está habilitado.
OBSERVACIÓN:
Este parámetro solo está disponible cuando el punto de entrada se ha configurado como Digital Input, FIFO.
Point
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Mode
Muestra el modo del punto.
Power Source
Define la fuente de alimentación eléctrica del punto.
  • Ptxx: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el punto xx de este módulo, el cual se ha configurado para funcionar como fuente de alimentación eléctrica.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto de fuente de alimentación eléctrica, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
  • External: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde una fuente de alimentación eléctrica externa.
  • SSV: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
Input Filter Time
Off → On
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Filter Time
On → Off
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Counter Preset
Muestra el valor, establecido en el tag de salida Preset, que se debe utilizar para el valor preseleccionado del contador. El valor puede estar entre 0 y 2,147,483,647.
Counter Rollover at Preset
Determina la acción que se lleva a cabo cuando el conteo del tag de entrada alcanza el valor preseleccionado del tag de salida.
  • Si está seleccionado, el contador alcanza el valor preseleccionado, vuelve a cero y luego establece el bit Rollover. No se establece el bit Done.
  • Si se borra, el contador cuenta hasta el valor preseleccionado y establece el bit Done, luego continúa contando hasta el valor DINT máximo. Rollover se establece cuando Count hace la transición de 2,147,483,647 a 0.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
La vista Points incluye estos parámetros para los puntos de salidas digitales:
Parámetro
Descripción
Point
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Mode
Muestra el modo del punto.
Output State During Program Mode
Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
  • Hold: La salida mantiene el último estado.
  • Local Control: Output continúa funcionando según lo configurado para este punto.
OBSERVACIÓN:
La opción Local Control solo está disponible para los puntos de salida controlados por eventos locales. Por ejemplo, salida digital, salida controlada por lógica y salida digital, impulso disparado.
Output State During Communication Fault Mode
Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
  • Hold: La salida mantiene el nivel actual.
  • Local Control: Output continúa funcionando según lo configurado para este punto.
OBSERVACIÓN:
La opción Local Control solo está disponible para los puntos de salida controlados por eventos locales. Por ejemplo, salida digital, salida controlada por lógica y salida digital, impulso disparado.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.

Diagnóstico de Ptxx

Para ver el diagnóstico de Ptxx, seleccione Diagnostics en las vistas Points o Ptxx.
Ejemplo de diagnóstico de Ptxx
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal