Vista XX – Input

Utilice XX – Input para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Input
La vista XX – Input incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Power Source
Define la fuente de alimentación eléctrica del punto.
  • Ptxx: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el punto xx de este módulo, el cual se ha configurado para funcionar como fuente de alimentación eléctrica.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto de fuente de alimentación eléctrica, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
  • External: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde una fuente de alimentación eléctrica externa.
  • SSV: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
Input Filters
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Filters
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal