Vista XX – Output, Logic Controlled

Utilice XX – Output, Logic Controlled para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Output, Logic Controlled
La vista XX – Output, Logic Controlled incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
OR
Especifica si Ptxx.Data participa en el cálculo de la lógica OR.
Seleccione qué puntos afectan el estado de este punto de salida. El estado del punto de salida lo determina el OR lógico de los puntos seleccionados en la tabla OR, combinado con el AND lógico de los puntos seleccionados en la tabla AND.
Puede seleccionar varios puntos, cada uno configurado en uno de los siguientes modos, para participar en el cálculo lógico:
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, FIFO
  • Digital Output
  • Digital Output, Logic Controlled
  • Digital Output, Triggered Pulse
  • Digital Output, Scheduled
AND
Especifica si Ptxx.Data participa en el cálculo de la lógica AND.
Seleccione qué puntos afectan el estado de este punto de salida. El estado del punto de salida lo determina el OR lógico de los puntos seleccionados en la tabla OR, combinado con el AND lógico de los puntos seleccionados en la tabla AND.
Puede seleccionar varios puntos, cada uno configurado en uno de los siguientes modos, para participar en el cálculo lógico:
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, FIFO
  • Digital Output
  • Digital Output, Logic Controlled
  • Digital Output, Triggered Pulse
  • Digital Output, Scheduled
Output State in Program Mode
Program State
Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
  • Hold: La salida mantiene el último estado.
  • Local Control: Output continúa funcionando según lo configurado para este punto.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
  • Hold: La salida mantiene el último estado.
  • Local Control: Output continúa funcionando según lo configurado para este punto.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Determina el tiempo que se mantiene el modo de fallo de comunicación antes de aplicar Final Fault State.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Determina si el módulo efectúa una transición a activado o desactivado después de transcurrir la duración del estado de salida del modo de fallo de comunicación. El estado final predeterminado es desactivado.
Si selecciona Forever en Duration, no puede seleccionar un estado final. El módulo mantiene el estado de modo de fallo de comunicación actual.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Determina la acción de la salida si la comunicación falla en el modo de programación.
  • Leave Outputs in Program Mode State: Indica que las salidas se dejan en el estado de modo de programación.
  • Change Outputs to Communication Fault Mode State: Indica que se cambian las salidas al estado de modo de fallo de comunicación.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal