Vista XX – Output, Scheduled PWM

Utilice XX – Output, Scheduled para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Output, Scheduled PWM
La vista XX – Output, Scheduled PWM incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Enable Pulse Width Modulation (PWM)
Determina si la salida es de modulación de anchura de impulso o es una salida digital.
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
Determina si se aplica el ciclo de servicio específico de PTO, que se fija al 50%. Si se habilita, se ignora
O.Pwmxx.DutyCycle
.
Enable Cycle Count Limit
Determina si se genera un número definido de ciclos de impulsos cuando hay un flanco ascendente en los datos o ciclos de impulsos continuos cuando los datos están activados.
  • 0 = Los ciclos de impulsos continúan ocurriendo hasta que
    O.Ptxx.Data
    se establece en 0.
  • 1 = Permite que solo se produzca un número fijo de ciclos de impulsos cuando hay un flanco ascendente en
    O.Ptxx.Data
    .
OBSERVACIÓN: El límite de conteo de ciclo no se admite cuando O.Ptxx.ScheduleEn es 1.
Execute All Cycles
Solo se aplica cuando Enable Cycle Count Limit está habilitado.
Cuando
O.Ptxx.Data
cambia a 0:
  • 0 = Detener inmediatamente la generación de impulsos
  • 1 = Continuar generando impulsos hasta alcanzar el límite de ciclos de impulsos
Output State when PWM is Idle
Determina el estado de la salida cuando la PWM está inactiva.
  • 0 = Cuando la PWM está inactiva, la salida está desactivada. También significa que cuando la PWM está funcionando, el estado activo según
    O.Pwmxx.DutyCycle
    es la salida en estado activado.
  • 1 = Cuando la PWM está inactiva, la salida está activada. También significa que cuando la PWM está funcionando, el estado activo según
    O.Pwmxx.DutyCycle
    es la salida en estado desactivado.
Cycle Time
Muestra el período en segundos de un ciclo de impulsos.
Duty Cycle
Muestra el porcentaje de la duración del ciclo de impulsos cuando la salida está en un estado activo.
Cycle Count Limit
Muestra el número de ciclos de impulsos que se generarán cuando haya un flanco ascendente en los datos.
Solo se aplica cuando Enable Cycle Count Limit está habilitado.
Output State in Program Mode
Program State
Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
  • Off: La salida es 0 o está desactivada.
  • On: La salida es 1 o está activada.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Determina el tiempo que se mantiene el modo de fallo de comunicación antes de aplicar Final Fault State.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Determina si el módulo efectúa una transición a activado o desactivado después de transcurrir la duración del estado de salida del modo de fallo de comunicación. El estado final predeterminado es desactivado.
Si selecciona Forever en Duration, no puede seleccionar un estado final. El módulo mantiene el estado de modo de fallo de comunicación actual.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Determina la acción de la salida si la comunicación falla en el modo de programación.
  • Program Mode: Indica que las salidas se dejan en el estado de modo de programación.
  • Communication Fault Mode: Indica que se cambian las salidas al estado de modo de fallo de comunicación.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal