Vista XX – Input, FIFO

Utilice XX – Input, FIFO para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Input, FIFO
La vista XX – Input, FIFO incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Power Source
Define la fuente de alimentación eléctrica del punto.
  • Ptxx: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el punto xx de este módulo, el cual se ha configurado para funcionar como fuente de alimentación eléctrica.
    Si se detecta un cortocircuito en el punto de fuente de alimentación eléctrica, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
  • External: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde una fuente de alimentación eléctrica externa.
  • SSV: Se suministra alimentación eléctrica al sensor desde el terminal SSV de este módulo.
    Si se detecta un cortocircuito SSV, el fallo se acumula en el punto de entrada digital.
Input Filters
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Filters
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Capture Timestamp for Off → On Input Transition
Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada de desactivado a activado.
Capture Timestamp for On → Off Input Transition
Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada de desactivado a activado.
Enable Chatter Detection
Establece la detección de vibraciones. Cuando se habilita, se ignoran las vibraciones de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, las transiciones rápidas desde un contacto con fallo).
Las vibraciones pueden hacer que el dispositivo marque con sello de hora transiciones de entrada no válidas. Normalmente, las señales con vibraciones hacen que las entradas efectúen una transición falsa muchas veces en un período de tiempo relativamente corto.
Chatter Count
Determina el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un determinado período antes de que se considere que se trata de vibraciones de la entrada.
Los valores válidos son 2…127.
Chatter Time
Determina el intervalo de tiempo, entre 1 y 10,000 milisegundos, durante el que se cuenta el número de transiciones de entrada.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal