Vista XX – Output, PWM
Utilice XX – Output, PWM para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista XX – Output, PWM

La vista XX – Output, PWM incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) | Determina si la salida es de modulación de anchura de impulso o es una salida digital. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) | Determina si se aplica el ciclo de servicio específico de PTO, que se fija al 50%. Si se habilita, se ignora O.Pwmxx.DutyCycle . |
Enable Cycle Count Limit | Determina si se genera un número definido de ciclos de impulsos cuando hay un flanco ascendente en los datos o ciclos de impulsos continuos cuando los datos están activados.
|
Execute All Cycles | Solo se aplica cuando Enable Cycle Count Limit está habilitado. Cuando O.Ptxx.Data cambia a 0:
|
Output State when PWM is Idle | Determina el estado de la salida cuando la PWM está inactiva.
|
Cycle Time | Muestra el período en segundos de un ciclo de impulsos. |
Duty Cycle | Muestra el porcentaje de la duración del ciclo de impulsos cuando la salida está en un estado activo. |
Cycle Count Limit | Muestra el número de ciclos de impulsos que se generarán cuando haya un flanco ascendente en los datos. Solo se aplica cuando Enable Cycle Count Limit está habilitado. |
Output State in Program Mode Program State | Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador efectúa una transición al modo de programación o al modo de inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición, las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de comunicación.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Determina el tiempo que se mantiene el modo de fallo de comunicación antes de aplicar Final Fault State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina si el módulo efectúa una transición a activado o desactivado después de transcurrir la duración del estado de salida del modo de fallo de comunicación. El estado final predeterminado es desactivado. Si selecciona Forever en Duration, no puede seleccionar un estado final. El módulo mantiene el estado de modo de fallo de comunicación actual. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina la acción de la salida si la comunicación falla en el modo de programación.
|
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión