- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Etiqueta de OMRON Ethernet/IP
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Nombre de símbolo | SymbolName | Dirección simbólica de las etiquetas. | |
Longitud máxima | MaximumLength | (solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena. | |
Codificación | Encoding | Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria. | |
Inicio del índice de tabla | StartArrayIndex | ||
Modo de actualización de tabla | ArrayUpdateMode | (Heredado de la etiqueta) | |
Tipo de datos original | OriginalDataType | (Heredado de la etiqueta) |
Entregue su opinión