Loading

Fuentes de alimentación
Allen-Bradley

Desde fuentes de alimentación ininterrumpida y de modo conmutado hasta transformadores, cada producto está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en entornos industriales.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
1606-XL
Logotipo de Allen-Bradley

La confiabilidad de la alimentación eléctrica es fundamental para cualquier arquitectura de automatización. Las fuentes de alimentación eléctrica y los transformadores industriales Allen‑Bradley® proporcionan un rendimiento constante y eficiente en una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñadas para soportar ambientes exigentes, fluctuaciones de voltaje y cargas complejas del sistema, estas fuentes de alimentación eléctrica industriales admiten una alimentación limpia y estable para transformadores de circuito de control, dispositivos On-Machine y componentes electrónicos sensibles. Con una construcción duradera, certificaciones globales y opciones para despliegue en panel y en campo, la cartera de sistemas de fuentes de alimentación eléctrica de automatización admite un diseño de sistema de control con flexibilidad y resiliencia.

Características clave

Open All
Close All
Rendimiento de alta eficiencia energética para entornos exigentes

Estas fuentes de alimentación eléctrica industriales están diseñadas para funcionar de manera eficiente bajo carga, manteniendo una salida estable incluso cuando cambian las temperaturas o las condiciones eléctricas. Su eficiencia energética ayuda a reducir el uso excesivo de energía y el calor, lo que a su vez reduce la tensión en los equipos aguas abajo y facilita el funcionamiento fluido del sistema.

Certificaciones globales para una conformidad simplificada

Muchos modelos cumplen con estándares mundiales como UL, CE y CSA, lo que facilita la compatibilidad con las construcciones de máquinas globales sin necesidad de rediseño. Este nivel de estandarización puede reducir el esfuerzo de ingeniería y ayudar a acelerar el despliegue para los OEM multinacionales.

Diagnósticos integrados y monitoreo de estado

Algunos modelos incluyen indicadores LED, estado de salida y funciones de diagnóstico que pueden ayudar a identificar los problemas de alimentación con mayor rapidez. Estas herramientas ofrecen a los equipos de mantenimiento una visión más clara de las condiciones del sistema y pueden agilizar la resolución de problemas.

Montaje flexible y configuraciones escalables

Las opciones de montaje en riel DIN, en panel y en la máquina le ofrecen flexibilidad en diferentes tipos de panel y configuraciones de máquinas. Esta gama de opciones de instalación admite diseños de sistema de control tanto centralizados como de sistema distribuido.

Protección contra perturbaciones de tensión

Los protectores contra bajadas de voltaje ayudan a mantener la operación durante las caídas y las breves interrupciones. Los eventos de bajada de voltaje son una fuente común de interrupciones industriales, y la protección adicional puede ayudar a reducir los restablecimientos molestos y las fallas del sistema.

ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.

Soluciones de fuentes de alimentación diseñadas para ofrecer confiabilidad

Desde transformadores hasta fuentes de alimentación en la máquina, cree una base estable y resiliente para su sistema de control.

PRODUCTO
Transformadores de circuito de control

Los transformadores de circuito de control proporcionan un voltaje aislado y estable para la lógica de control, los relés y los dispositivos de señalización. Están diseñados para uso industrial y ayudan a mantener un funcionamiento constante de los circuitos de control de bajo voltaje cuando varían las condiciones de la alimentación de la línea. Con varias clasificaciones de kVA disponibles, son una opción práctica para los fabricantes de máquinas que necesitan alimentación de control conforme al código en una gama de aplicaciones.

Transformadores de circuito de control
PRODUCTO
Fuentes de alimentación eléctrica On‑Machine

Las fuentes de alimentación eléctrica On‑machine se montan directamente en el equipo, lo que ayuda a reducir el espacio en el panel y simplifica el cableado en arquitecturas descentralizadas. Estas fuentes de alimentación eléctrica para equipos industriales incluyen una construcción sellada diseñada para resistir el polvo, la humedad y las vibraciones, lo que las hace ideales para zonas de funcionamiento más difíciles. Este enfoque puede reducir el tiempo de instalación, agilizar el encaminamiento de cables y facilitar el diseño modular de máquinas.

Fuentes de alimentación On-Machine
PRODUCTO
Fuentes de alimentación conmutadas

Las fuentes de alimentación eléctrica conmutadas (SMPS) ofrecen una alta eficiencia energética, dimensiones compactas y una salida de CC estable en condiciones de carga cambiantes. Con amplios rangos de entrada, protección contra sobrecarga y redundancia opcional, admiten sistemas de control que necesitan flexibilidad y un rendimiento más confiable. Las unidades SMPS son un componente central para PLC, sensores y otros dispositivos de control electrónico.

Fuentes de alimentación conmutadas
PRODUCTO
Protectores de caída de voltaje

Los protectores contra bajadas de voltaje ayudan a proteger el equipo durante las caídas, las bajadas de tensión y las breves perturbaciones de la red eléctrica. Al mantener una alimentación de salida más estable, pueden ayudar a reducir los restablecimientos del controlador, las fallas de motor y otras interrupciones. Son una solución práctica para instalaciones con condiciones variables de la red eléctrica o equipos que generan ciclos de carga de alto impacto.

Protectores de caída de voltaje

Cree un ecosistema completo de potencia y control

Complete sus fuentes de alimentación industriales con hardware que refuerce la protección, el control y la confiabilidad.

  • Disyuntor y protección de circuito derivado
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Explore nuestra amplia selección de disyuntores, dispositivos de protección de motor y dispositivos de protección de circuitos diseñados para ayudar a salvaguardar los sistemas eléctricos industriales.
  • Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Aumente el tiempo productivo, el rendimiento y el ahorro de energía con soluciones de fabricación inteligente: controladores de motor, contactores y arrancadores de motor Allen-Bradley
  • Controladores programables
    Controladores programables
    Controladores programables
    Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
  • Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Explore los botones pulsadores industriales, las estaciones de sistema de control de botones pulsadores, los dispositivos de señalización y los interface de operador diseñados para una automatización y seguridad confiables.
  • Productos de seguridad industrial
    Relés de seguridad
    Productos de seguridad industrial
    Nuestros productos y soluciones de seguridad mejoran el funcionamiento de su maquinaria mientras ayudan a aumentar la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad.

Preguntas frecuentes sobre fuentes de alimentación industriales

¿Cómo elijo la fuente de alimentación eléctrica industrial adecuada para mi sistema de control?

La elección de una fuente de alimentación depende de los requisitos de carga, las necesidades de redundancia, el lugar de montaje, el voltaje de entrada y las condiciones ambientales alrededor del equipo. Las fuentes de alimentación de modo conmutado funcionan bien para la alimentación de CC compacta y eficiente, mientras que los modelos On-Machine admiten una arquitectura más distribuida.

¿Cuándo debo usar un protector contra caídas de voltaje?

Los protectores contra bajadas de voltaje son útiles en entornos con inestabilidad de la red, caídas de voltaje al arrancar motor o cortes intermitentes. Estos eventos pueden restablecer los controladores, interrumpir procesos o afectar a la electrónica sensible. Los protectores contra bajadas de voltaje ayudan a mantener una salida más estable durante perturbaciones de corta duración, lo que ofrece a los sistemas una mejor oportunidad de superar eventos que duran desde milisegundos hasta unos pocos segundos.

¿Cuál es la ventaja de usar fuentes de alimentación de modo conmutado en lugar de fuentes de alimentación lineales?

Las fuentes de alimentación eléctrica conmutadas (SMPS) ofrecen mayor eficiencia energética, generan menos calor y ocupan menos espacio que las fuentes lineales. Son ideales para componentes de automatización que necesitan un voltaje de CC estable bajo condiciones de carga variables. Su amplio rango de entrada también admite requisitos de voltaje globales y puede simplificar el diseño del panel.

¿Puedo montar las fuentes de alimentación eléctrica fuera del panel de control?

Sí, las fuentes de alimentación eléctrica en la máquina para equipos industriales están diseñadas para montaje descentralizado y utilizan envolventes sellados con clasificaciones ambientales adecuadas para lugares expuestos. Su tolerancia a los choques y las vibraciones las convierte en una opción práctica fuera del gabinete. Este enfoque puede reducir el tamaño del gabinete, simplificar el cableado y admitir diseños modulares en aplicaciones de sistema distribuido.

¿Cómo dimensiono un transformador de circuito de control?

El dimensionamiento depende de la carga total de VA de los dispositivos conectados, sus demandas de corriente de entrada al momento del arranque y cualquier requisito normativo aplicable. Es importante elegir un transformador con suficiente margen para manejar cargas de sobretensión provenientes de relés, solenoides y contactores. Puede consultar el portafolio de transformador de circuito de control para conocer las clasificaciones y configuraciones de cableado disponibles.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(4)
Fuentes de alimentación eléctrica Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
1606-XLS Performance
Nuestras fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de alto rendimiento Bulletin 1606-XLS utilizan una tecnología que reduce significativamente el tamaño de la unidad y, a la vez, ofrece un aumento de potencia de 150 %.
1606-XLE Essential
Nuestras fuentes de alimentación de modo conmutado esenciales Bulletin 1606-XLE están disponibles en salidas de 12, 24 y 48 V CC de 80–960 W con refuerzo de potencia del 120 %.
1606-XLP Compact
Nuestras fuentes de alimentación eléctrica de modo conmutado compactas Bulletin 1606-XLP son una excelente opción cuando necesita ahorrar espacio.
1606-XLB Basic
Nuestras fuentes de alimentación básica de modo conmutado Bulletin 1606-XLB están disponibles en tamaños de 24 V CC de 1.5–20 A.
Fuentes de alimentación ArmorPower On-Machine™ Boletín 1607
Nuestras fuentes de alimentación ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT están diseñadas para aplicaciones en las que se produce una caída de voltaje debido a la pérdida de línea, y en las que el tamaño compacto, la alta eficiencia y la confiabilidad son fundamentales.
1497 Global Control
Nuestros transformadores de control global Bulletin 1497 ofrecen voltajes primarios de una, dos y múltiples tomas. Estos versátiles transformadores de múltiples tomas permiten reducir la alimentación de control de una variedad de fuentes de voltaje para satisfacer una amplia gama de aplicaciones.
1497A Machine Tool
Nuestros transformadores de máquina herramienta Bulletin 1497A (50/60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a los circuitos de control.
1497B Control de alimentación
Nuestros transformadores de alimentación de control Bulletin 1497B (60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a los circuitos de control.
1497D General Purpose
Los transformadores de uso general Bulletin 1497D generalmente se usan para suministrar cargas de aparatos, iluminación, máquinas motorizadas y alimentación eléctrica desde sistemas de distribución eléctrica.
Convertidores CC-CC 1606-XLD
Nuestra familia de convertidores de CC–CC Bulletin 1606 XLD contribuye a la confiabilidad del sistema y aumenta la resiliencia del circuito de control en caso de fluctuaciones de voltaje. El tamaño compacto ayuda a optimizar el espacio en el panel.
Protectores DySC de caída de voltaje 1608
Nuestros protectores contra bajadas de voltaje DySC® Bulletin 1608 protegen contra bajadas de voltaje y cortes momentáneos que provocan una cantidad significativa de tiempo improductivo en la fabricación y daños en los equipos.
1609-B Industrial
La producción de nuestras fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Bulletin 1609-B se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Red de comunicaciones industriales 1609-D
La familia de fuentes de alimentación ininterrumpida industrial Bulletin 1609-D ha sido discontinuada y ya no está disponible para la venta.
1609-P Torre industrial
La producción de nuestras fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Bulletin 1609-P se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Fuentes de alimentación de modo conmutado estándar 1606-XL
La producción de nuestras fuentes de alimentación de modo conmutado Bulletin 1606-XL se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que realicen la migración a las fuentes de alimentación de modo conmutado Bulletin 1606-XLE/XLS.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación industriales
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.