Loading

Fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower On-Machine™ Boletín 1607
Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT están diseñadas para aplicaciones en las que se produce una caída de voltaje debido a la pérdida de línea, y en las que el tamaño compacto, la alta eficiencia y la confiabilidad son fundamentales.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT están diseñadas para aplicaciones en las que se produce una caída de voltaje debido a la pérdida de línea y en las que el tamaño compacto, la alta eficiencia y la confiabilidad son fundamentales. Disponibles en modelos de 50–200 W, estas fuentes de alimentación con clasificación IP67 responden a una tendencia de eliminar el tradicional  envolvente  para instalaciones On-Machine™ y en planta. Estas fuentes de alimentación están encapsuladas con tecnología de encapsulado en vacío para proporcionar la máxima resistencia a los choques, vibraciones y humedad.

  • Incluye clasificaciones IP67 y NEC Clase 2
  • Proporciona tecnología de encapsulado en vacío
  • Incluye conectores rápidos
  • Ofrece una superficie lisa, apta para proyecciones de agua

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de la fuente de alimentación eléctrica On-Machine™ 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de las fuentes de alimentación ArmorPower On-Machine™ Boletín 1607-XT 1607-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE,
  • Reconocimiento cURus — Archivo No. E168663; Guía No. QQGQ2/QQGQ8,
  • UL Listed — Archivo No. E56639; Guía No. NMTR

Cumplimiento de normas

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación ArmorPower On-Machine™ Boletín 1607
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.