Loading

1606-XLS Rendimiento
Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de alto rendimiento Bulletin 1606-XLS utilizan una tecnología que reduce significativamente el tamaño de la unidad y, a la vez, ofrece un aumento de potencia de 150 %.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(64)
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de alto rendimiento Boletín 1606-XLS utilizan una tecnología que reduce significativamente el tamaño de la unidad y, a la vez, ofrece un aumento de potencia del 150%. Estas fuentes de alimentación eléctrica ofrecen opciones de salida de CC de 5, 12, 15, 24 y 48 V en tamaños de 80–960 W.

  • Incluye salidas nominales entre 80–960 W (3.3–40 A a 24 V CC)
  • Ofrece un refuerzo de potencia del 150% para manejar las cargas de arranque
  • Incluye múltiples entradas monofásicas y trifásicas para aplicaciones globales
  • Ofrece un tamaño pequeño para ahorrar espacio en el panel
  • Proporciona módulos búfer para una función de refuerzo corto, almacenando en búfer las corrientes de carga durante fallos principales típicos, eventos de conmutación o picos de carga
  • Proporciona módulos de redundancia para administrar dos fuentes de alimentación eléctrica para alimentación de respaldo

Comparación de productos

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Voltaje de entrada Monofásico Monofásico/multifásico Monofásico/multifásico Monofásico/multifásico
Rango de potencia 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Múltiples voltajes de salida 24–28 VCC Sí Sí Sí
Terminaciones Tornillo, encaje a presión Tornillo, enchufe, resorte, encaje a presión Tornillo, resorte, enchufe Tornillo, resorte
Entrada de selección automática X X X X
Refuerzo de potencia   120%   150%/5 s
Salida de relé DC OK X X   X
Indicador LED DC OK X X X X

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de fuentes de alimentación en modo conmutado Bulletin 1606-XLE, XLP, XLS 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de fuentes de alimentación ininterrumpida y de modo conmutado 1606-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • cURus
Cumplimiento normativo
  • ABS/GL/RINA (marítimo)
  • ATEX
  • Clase 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Clase 2
  • Compatible con SEMI F47

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS Performance
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.