Loading

1606-XLE Essential
Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación de modo conmutado esenciales Bulletin 1606-XLE están disponibles en salidas de 12, 24 y 48 V CC de 80–960 W con refuerzo de potencia del 120 %.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(62)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación de modo conmutado esenciales Bulletin 1606-XLE están disponibles con salidas de 12, 24 y 48 V CC de 80–960 W con refuerzo de potencia de 120 %.

¿Qué hay de nuevo?

Nuevo diseño y mejor rendimiento
  • El diseño mejorado aumenta la eficiencia para reducir la salida de calor en su panel
  • Los productos de tamaño más pequeño ofrecen un rendimiento mejorado
  • Clasificaciones de temperatura más altas proporcionan flexibilidad adicional de aplicación
  • Nuevas opciones de terminación: conexión a presión, abrazadera de resorte y conector
  • Nuevas opciones para redundancia incorporada, revestimiento conformado y encendido/apagado remoto

  • Incluye opciones de terminación como conexión a presión, abrazadera de resorte y conector y tornillo
  • Ofrece especificación de MTBF alta que ayuda a garantizar la confiabilidad del sistema de control
  • Proporciona eficiencia para reducir la acumulación de calor en paneles
  • Incluye salidas nominales entre 80–960 W (3.3–40 A a 24 V DC)
  • Aborda aplicaciones de alta disponibilidad con módulos de redundancia opcionales, incluida la versión de reparto de carga
  • Ofrece múltiples entradas monofásicas y trifásicas para aplicaciones globales, incluida una solución monofásica rentable 

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de fuentes de alimentación ininterrumpida y de modo conmutado 1606-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • Reconocido cULus
  • RCM
Cumplimiento normativo
  • ABS/GL/RINA (marino)
  • ATEX
  • CE
  • Clase 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Clase 2
  • Compatible con SEMI F47

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.