Loading

1606-XLB Basic
Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación básica de modo conmutado Bulletin 1606-XLB están disponibles en tamaños de 24 V CC de 1.5–20 A.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(62)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras fuentes de alimentación de modo conmutado básicas Bulletin 1606-XLB están disponibles en tamaños de 24 V CC de 1.5–20 A. Estas fuentes de alimentación son rentables, proporcionan una eficiencia de hasta 95.2 % y están clasificadas para una larga vida útil.

  • Disponible en tamaños de 1.5 A (36 W), 2.5 A (60 W), 3.75 A (90 W), 5 A (120 W), 10 A (240 W) y 20 A (480 W)
  • Diseñado para un tiempo medio entre fallos prolongado para un servicio más largo con una ventaja de precio significativa.
  • Incluye un diseño de tarjeta única que permite una eficiencia de hasta 95.2 % y reduce la producción de calor, lo que puede reducir el estrés térmico en otros componentes del envolvente.
  • Proporciona una señal DC-OK que permite monitorear el voltaje de salida de la unidad.
  • Se acopla suavemente a cualquier riel DIN estándar y cuenta con terminales de gran tamaño que facilitan el cableado.

Más opciones para adaptarse a su aplicación Nuevos tamaños de módulos disponibles

  • 1.5 A (36 W)
    • 1606-XLB36EH, 24 VDC, terminación push-in, NEC Clase 2
  • 2.5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60EH, 24 VDC, terminación push-in, NEC Clase 2
    • 1606-XLB60E, 24 VDC, terminación de tornillo, NEC Clase 2
  • 3.75 A (90 W) 
    • 1606-XLB90EH, 24 VDC, terminación push-in
    • 1606-XLB90E, 24 VDC, terminación de tornillo
    • 1606-XLB90EQ, 24 VDC, terminación de tornillo, NEC Clase 2
  • 5 A (60 W) 
    • 1606-XLB60BH, 12 VDC, terminación push-in, NEC Clase 2
  • 20 A (480 W) 
    • 1606-XLB480E, 24 VDC, terminación de tornillo 
  • Módulo de redundancia para habilitar una mayor confiabilidad en circuitos críticos
    • 1606-XLBRED20, 20 A, basado en diodos

Comparación de productos

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Voltaje de entrada Monofásico Monofásico/multifásico Monofásico/multifásico Monofásico/multifásico
Rango de potencia 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Múltiples voltajes de salida 24–28 VCC Sí Sí Sí
Terminaciones Tornillo, encaje a presión Tornillo, enchufe, resorte, encaje a presión Tornillo, resorte, enchufe Tornillo, resorte
Entrada de selección automática X X X X
Refuerzo de potencia   120%   150%/5 s
Salida de relé DC OK X X   X
Indicador LED DC OK X X X X

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de fuente de alimentación básica Bulletin 1606-XLB 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de fuentes de alimentación ininterrumpida y de modo conmutado 1606-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • Reconocido cULus
  • RCM
Cumplimiento de normas
  • CE
  • C-Tick
  • cULus

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.