Loading

Control global 1497
Allen-Bradley

Versatile Bulletin 1497 control transformers offer multi-tap voltage options, ensuring efficient power management across diverse applications.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los transformadores de control global Boletín 1497 ofrecen voltajes primarios de una, dos y múltiples tomas. Estos transformadores versátiles de múltiples tomas permiten un control reducido de la alimentación eléctrica desde distintas fuentes de voltaje para cumplir con una amplia gama de aplicaciones.

Incluye 63 a 2000 VA (50, 60 y 50/60 Hz)
Ofrece una sola fase
Proporciona transformadores encapsulados de epoxi
Incluye protección contra contacto accidental EN 60-529
Incluye terminales con protección contra contacto accidental IP2X
Ofrece cubierta de fusibles opcional
Incluye cuatro cables de control y un cable de tierra
Conformidad con RoHS
  • Incluye 63 a 2000 VA (50, 60 y 50/60 Hz)
  • Ofrece una sola fase
  • Proporciona transformadores encapsulados de epoxi
  • Incluye protección contra contacto accidental EN 60-529
  • Incluye terminales con protección contra contacto accidental IP2X
  • Ofrece cubierta de fusibles opcional
  • Incluye cuatro cables de control y un cable de tierra
  • Conformidad con RoHS

 

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E52057; Guía N.º XPTQ, XPTQ7

Conformidad con estándares

  • CSA C22.2 N.º 66.1
  • EN61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica
  5. Chevron LeftChevron Left Control global 1497