Loading

Máquina herramienta 1497A
Allen-Bradley

Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los transformadores de máquina herramienta Boletín 1497A (50/60 Hz) están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control. La completa línea de transformadores está disponible con bloque de fusibles/portafusibles opcional primario y secundario instalado en la planta o para montaje en panel.

  • Incluye 50 a 3000 VA (50/60 Hz)
  • Conformidad con RoHS
  • Ofrece una sola fase
  • Proporciona transformadores encapsulados de epoxi
Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULus Listed - Archivo N.º E52057; Guía N.º XPTQ, XPTQ7

Conformidad con estándares

  • CSA C22.2 N.º 66.1
  • UL 5085-1, UL 5085-2
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica
  5. Chevron LeftChevron Left Máquina herramienta 1497A