Instrucciones de evento de movimiento
Estas son las instrucciones de evento de movimiento.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
IMPORTANTE:
Las etiquetas usadas del atributo de control de movimiento en las instrucciones solo se deberían usar una vez. Si se vuelve a usar la etiqueta de control de movimiento en otras instrucciones puede ocasionar una operación inesperada. Esto podría resultar en daños al equipo o lesiones al personal.
Las instrucciones de evento de movimiento controlan el armado y desarme de funciones especiales de comprobación de evento como, por ejemplo, posición de registro y posición de control.
Las instrucciones de evento de movimiento son:
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
Armar la comprobación de evento de posición de control para un eje. | MAW |
Desarmar la comprobación de evento de posición de control para un eje. | MDW |
Armar la comprobación de evento de registro de módulo servo para un eje. | MAR |
Desarmar la comprobación de evento de registro de módulo servo para un eje. | MDR |
Armar una Leva de salida. | MAOC |
Desarmar una Leva de salida. | MDOC |
Entregue su opinión