Konfigurationsseite zu Serieller Anschluss

Konfigurieren Sie die Einstellungen des seriellen Anschlusses, um die Kommunikation zwischen einem
Micro800
-Controller und einem seriellen Gerät herzustellen.
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Serieller Anschluss
für folgende Aktionen:
  • Konfigurieren von Kommunikationsprotokollen für
    Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller.
  • Auswählen des Kommunikationsprotokolls für den seriellen Anschluss
  • Konfigurieren der Kommunikationseinstellungen für das ausgewählte-Kommunikationsprotokoll
Die Konfigurationseinstellungen für den seriellen Anschluss variieren je nach ausgewähltem Treiber. Folgende Treiber stehen zur Verfügung:
Standardmäßig sind diese Einstellungen für den seriellen Anschluss für einen
Micro820
L20E-Controller, der Remote-LCD unterstützt, nicht verfügbar. Um die Einstellungen verfügbar zu machen, entfernen Sie die LCD-Überschreibung für serielle Einstellungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal