Serieller Anschluss - Modbus-RTU-Konfigurationsseite
Verwenden Sie die Konfigurationsseite zu Modbus-RTU für folgende Aktionen:
- Die Modbus-RTU-Einstellungen konfigurieren
- Die Kommunikationsdiagnose-Ansicht mithilfe der SchaltflächeDiagnoseöffnen
Die angezeigten Konfigurationseinstellungen variieren je nach Auswahl des
Micro800
-Controllers.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Gemeinsame Einstellungen | |
Diagnose | Öffnet die Kommunikationsdiagnose-Ansicht. Diagnose ist verfügbar, wenn der Controller online ist und CIP seriell oder Modbus-RTU als Treiber ausgewählt ist. |
Baudrate | Zeigt die Baudrate (in Bits/Sekunde) an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standard-Baudrate ist 19.200. |
Parität | Zeigt die Paritäts-Bits-Nutzung in Kommunikationspaketen an. Es gibt folgende Optionen:
|
Modbus-Funktion | Gibt die Rolle des Modbus-Ports an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Die Standardoption ist Master . |
Geräte-Adresse | Gibt die Einheits-ID an, falls als Modbus-Server (Slave) konfiguriert. Die Option ist nicht verfügbar, wenn Modbus-Funktion als Master festgelegt ist.Wenn Sie Slave oder Auto für Modbus-Funktion auswählen, liegt die Geräte-Adresse zwischen 1 und 247. Der Standardwert ist 1 .In einem Szenario, in dem der Controller beispielsweise als Modbus-RTU-Slave eingerichtet ist, der mit einer PanelView™ -Komponente (PVC) verbunden ist, ist die PVC der Modbus-Master und verwendet die Adresse 0. |
Protokollkontrolle | |
Medien | Gibt die unterstützten Medientypen an. Die verfügbaren Optionen für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller sind:
|
Steuerleitung | Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
|
Daten-Bits | Gibt die Anzahl der Daten-Bits je Zeichen an. Der Wert ist 8 und schreibgeschützt. |
Stopp-Bits | Gibt die tatsächliche Anzahl der Stopp-Bits je Zeichen an. Zur Auswahl stehen 1 und 2 . 1 ist die Standardoption. |
Antwort-Timer | Gibt die minimale Wartezeit eines Modbus-Masters für eine Antwort vom Modbus-Slave an, bevor eine neue Übertragung beginnen kann. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295. Der Standardwert ist 200. In einem Szenario, in dem der Micro800 -Controller als Master des Modbus-RTU-Slave fungiert und eine vollständige Antwort senden soll, muss der Wert innerhalb der erforderlichen Zeit vom Slave beschränkt werden. |
Sendepause | Gibt die Mindestverzögerungsdauer nach der Datensendung an. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295. Der Standardwert ist 200. |
Rahmenübergreifend (Verzögerung/Zeitlimit) | Gibt die Mindestverzögerungsdauer nach der Anforderung einer Übertragung an. Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Vorverzögerung | Die Mindestverzögerungsdauer vor der Anforderung einer Übertragung. Die Option ist verfügbar, wenn Medien auf RTS32 und Steuerleitung auf RTS/CTS gesetzt ist.Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295. Der Standardwert ist 0. Die Option ist verfügbar, wenn Medien auf RS232 und Steuerleitung auf RTS/CTS gesetzt ist. |
RTS-Nachverzögerung | Gibt die Mindestverzögerungsdauer nach der Anforderung einer Übertragung an. Die Option ist verfügbar, wenn Medien auf RTS32 und Steuerleitung auf RTS/CTS gesetzt ist.Der Wertebereich geht von 0 bis 4.294.967.295. Der Standardwert ist 0. Die Option ist verfügbar, wenn Medien auf RS232 und Steuerleitung auf RTS/CTS gesetzt ist. |
Rückmeldung geben