Konfigurationsseite „Serieller Anschluss – DNP3-Slave“
Auf der Konfigurationsseite für den DNP3-Slave können Sie folgende Aktionen ausführen:
- Die allgemeinen Einstellungen und Protokollkontrolleinstellungen für denDNP3-Slave-Kanal konfigurieren
- Die Ansicht Kommunikationsdiagnose öffnen
Die folgenden Controller unterstützen den DNP3-Slave:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Die angezeigten Konfigurationseinstellungen variieren je nach Auswahl des
Micro800
-Controllers.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Gemeinsame Einstellungen | |
Baudrate | Zeigt die Baudrate (in Bits/Sekunde) an. Es gibt folgende Optionen:
Der Standardwert ist 38.400. |
Parität | Zeigt die Paritäts-Bits-Nutzung in Kommunikationspaketen an. Es gibt folgende Optionen:
|
Knotenadresse | Gibt die Adresse des Controllers im DNP3-Netzwerk an. Jede Adresse im Netzwerk muss eindeutig sein. Der Wertebereich geht von 0 bis 65.519. Der Standardwert ist 1. |
Protokollkontrolle | |
Master-Adressvalidierung aktivieren | Legt fest, ob Anforderungen von anderen Adressen akzeptiert werden sollen.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. |
Selbstadressierung aktivieren | Aktiviert das Kontrollkästchen, um alle Pakete zu akzeptieren und zu verarbeiten, die die Zieladresse 65.532 (FFFCh) enthalten. Dadurch kann ein Master bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung die konfigurierte Adresse des Controllers ermitteln. In einer Netzwerkumgebung musst das Kontrollkästchen deaktiviert gelassen werden. |
Masterknoten | Gibt die Masterknotenadresse an. Die Adressen für Knoten 1, 2, 3 und 4 sind verfügbar, wenn die Master-Adressvalidierung aktiviert ist. Die Adresse geht von 0 bis 65.519. Masterknoten 0 ist standardmäßig verfügbar. |
Medien | Gibt die unterstützten Medientypen an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Die Standardeinstellung ist RS232 . |
Steuerleitung | Gibt den für die Kommunikation genutzten Handshake-Typ an.
Der Standardwert ist Kein Handshake . |
Bestätigungs-Zeitlimit | Gibt die Zeit in Millisekunden an, die der Controller wartet, bevor er die unaufgeforderte Antwort erneut sendet. Der Wertebereich geht von 20 ms bis 1400 s. |
Stopp-Bits | Gibt die tatsächliche Anzahl der Stopp-Bits je Zeichen an. Zur Auswahl stehen 1 und 2 . 1 ist die Standardoption. |
Verbindungsschicht-Bestätigung anfordern | Aktiviert oder deaktiviert „Verbindungsschicht-Bestätigung anfordern“.
|
Verbindungsschicht-Bestätigung senden | Aktiviert oder deaktiviert „Verbindungsschicht-Bestätigung senden“.
|
Nachrichtenwiederholungen | Gibt die Anzahl der erneuten Sendeversuche für Meldungen an. Der Wertebereich geht von 0 bis 255. |
Vorübertragungsverzögerung | Gibt die Zeitdauer an, bevor der Micro800 -Controller das Paket sendet.Der Wertebereich reicht von 0 bis 65.535. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Ausschaltverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen dem Ende einer Übertragung und dem Abfall des RTS-Signals (Ready To Send) vergehen soll. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
RTS-Sendeverzögerung | Gibt die verzögerte Zeit zwischen der Auslösung des RTS-Signals und dem Beginn einer Übertragung an. Sie ist verfügbar, wenn Halbduplex ohne kontinuierlichen Carrier (RTS/CTS) in Steuerleitung ausgewählt ist.Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. |
Rückmeldung geben