Erweiterungsmodul 2085-IRT4
2085-IRT4 ist ein Erweiterungsmodul mit 4-Kanal-Eingang. Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-IRT4:
- Im Controller-Projekt werden sieben globale Variablen erstellt.
- Ein Knoten2085-IRT4wird imProjekt-OrganizerunterErweiterungerstellt.
- Die Seite2085-IRT4enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Steckplatz und die Version ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
Rückmeldung geben