Statuswerte für 2085-IRT4

Status (ST) ist eine schreibgeschützte Variable, die den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des entsprechenden Tags angibt.
Die ST-Variable ist bei der Verwendung von „Forcieren“ hilfreich. Wenn Sie ein Tag für einen bestimmten Status erzwungen haben, zeigt die ST-Variable weiterhin den tatsächlichen, nicht konfigurierten Zustand des Tags an. Mit der ST-Variablen können Sie:
  • Den entsprechenden DO- und ST-Status systematisch vergleichen, um eine Diskrepanz zwischen dem, was das Programm sendet, und dem, was der Controller eigentlich senden sollte, festzustellen.
  • Programmgesteuert prüfen, ob das Erzwingen die Programmabtastung außer Kraft setzt und somit den physischen Wert ausschaltet.
  • Wenn ein Tag-Status erzwungen wird, achten Sie auf die Nichtübereinstimmung von „Wert“ und „Physischer Wert“ zusammen mit „Erzwingen“, wenn der Controller verbunden ist.
Statuswerte für das Erweiterungsmodul 2085-IRT4
Statusvariable
Bit (0–15)
Beschreibung
_IO_Xx_ST_00
0 bis 15
Modulstatuswert 0
Bits:
  • 0 – S0 (Fehler in Kanal 0)
  • 1 – S1 (Fehler in Kanal 1)
  • 2 – S2 (Fehler in Kanal 2)
  • 3 – S3 (Fehler in Kanal 3)
  • 4 – R0 (RTD-Kompensation für Kanal 0)
  • 5 – R1 (RTD-Kompensation für Kanal 1)
  • 6 – R2 (RTD-Kompensation für Kanal 2)
  • 7 – R3 (RTD-Kompensation für Kanal 3)
  • 8 – OC0 (Leerlaufkennzeichen für Kanal 0)
  • 9 – OC1 (Leerlaufkennzeichen für Kanal 1)
  • 10 – OC2 (Leerlaufkennzeichen für Kanal 2)
  • 11 – OC3 (Leerlaufkennzeichen für Kanal 3)
  • 12 – DE0 (Datenfehler)
  • 13 – DE1 (Datenfehler)
  • 14 – DE2 (Datenfehler)
  • 15 – DE3 (Datenfehler)
Weitere Informationen finden Sie in den Bitdefinitionen für das Erweiterungsmodul 2085-IRT4.
_IO_Xx_ST_01
0 bis 15
Modulstatuswert 1
Bits:
  • 0 – CJC DE (Datenfehler Vergleichsstellenkompensation)
  • 1 – CJC OC (Leerlauf Vergleichsstellenkompensation)
  • 2 – CJC under (Vergleichsstellenkompensation unter Bereich)
  • 3 – CJC over (Vergleichsstellenkompensation über Bereich)
  • 4 – T0 (Temperaturmessgeber-Kompensation für Kanal 0)
  • 5 – T1 (Temperaturmessgeber-Kompensation für Kanal 1)
  • 6 – T2 (Temperaturmessgeber-Kompensation für Kanal 2)
  • 7 – T3 (Temperaturmessgeber-Kompensation für Kanal 3)
  • 8 – U0 (Kanal 0 unter Bereich)
  • 9 – U1 (Kanal 1 unter Bereich)
  • 10 – U2 (Kanal 2 unter Bereich)
  • 11 – U3 (Kanal 3 unter Bereich)
  • 12 – O0 (Über-Bereich-Kennzeichen für Kanal 0)
  • 13 – O1 (Über-Bereich-Kennzeichen für Kanal 1)
  • 14 – O2 (Über-Bereich-Kennzeichen für Kanal 2)
  • 15 – O3 (Über-Bereich-Kennzeichen für Kanal 3)
_IO_Xx_ST_02
0 bis 15
Modulstatuswert 2
Bits:
  • 0 bis 12 – Reserviert
  • 13 – CRC (Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung)
  • 14 – GF (Allgemeiner Fehler)
  • 15 – PU (Einschalten)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal