Bit-Definitionen für 2085-IRT4

In der folgenden Tabelle werden die Bitdefinitionen für die Statuswerte von 2085-IRT4 vorgestellt.
Bit-Definitionen für die Statuswerte von 2085-IRT4
Element
Beschreibung
CJC OC
Kaltstellenkompensation-Leerlauf
Gibt an, dass der Kaltstellen-Sensor im Leerlauf ist.
CJC DE
Kaltstellenkompensation-Datenfehler
Gibt bei Aktivierung an, dass der aktuelle Messwert des Kaltstellen-Sensors nicht zuverlässig ist. Stattdessen wird der vorherige Messwert verwendet. Gibt den internen Kompensationsstatus an, wenn T
<x>
gesetzt ist.
CJC over
Kaltstellenkompensation über Bereich
Gibt an, dass der Kaltstellensensor über dem Bereich liegt.
CJC under
Kaltstellenkompensation unter Bereich
Gibt an, dass der Kaltstellensensor unter dem Bereich liegt.
CRC
CRC-Fehler
Gibt an, dass es in den empfangenen Daten einen Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung (CRC) gibt. Wird behoben, sobald gültige Daten empfangen wurden. Alle Kanalfehlerbits (S
<x>
) werden ebenfalls gesetzt.
DE
<x>
Datenfehler
Gibt an, dass die aktuellen Eingabesdaten nicht zuverlässig sind. Stattdessen werden die vorherigen Eingangsdaten an den Controller gesendet.
GF
Allgemeiner Fehler
Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. Beispiel: Fehler beim RAM-Test, Fehler beim ROM-Test, EEPROM-Fehler und reservierte Bits. Alle Kanalfehlerbits (S
<x>
) sind gesetzt.
OC
<x>
Leerlaufkennzeichen
Gibt an, dass Kanal
<x>
im Leerlauf ist.
O
<x>
Über-Bereich-Kennzeichen
Gibt an, dass der Eingang von Kanal
<x>
beim Maximum des normalen Betriebsbereichs liegt. Das Modul setzt das Bit automatisch zurück, wenn der Datenwert unter den Höchstwert des zulässigen Bereichs fällt.
PU
Einschalten
Gibt an, dass während des Betriebsmodus ein unerwarteter MCU-Reset aufgetreten ist. Alle Kanalfehlerbits (E
<x>
) und Fehlerbits (S
<x>
) sind gesetzt. Das Modul bleibt verbunden, aber ohne Konfigurationsdaten. Die PU- und Kanalfehlerbits werden nach dem Herunterladen einer gültigen Konfiguration gelöscht.
R
x
RTD-Kompensation
Gibt an, dass die Kompensation des Widerstands-Temperaturdetektors (RTD) von
channel <x>
nicht funktioniert. Wird nur für RTD- und Ohm-Typen verwendet.
S
x
Kanalfehler
Gibt an, dass es einen Fehler in Kanal
<x>
gibt.
T
x
Temperaturmessgeber-Kompensation
Gibt an, dass die Temperaturmessgeber-Kompensation von Kanal
<x>
nicht funktioniert. Wird nur für Temperaturmessgeber-Typen verwendet.
U
x
Unter Bereich
Gibt an, dass der Eingang von Kanal
<x>
beim Minimum des normalen Betriebsbereichs liegt. Das Modul setzt das Bit automatisch zurück, wenn die Bereichsunterschreitung behoben ist und der Datenwert wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal