Sensortemperaturbereiche für 2085-IRT4
In der folgenden Tabelle werden die Temperaturbereiche für verschiedene Sensortypen des Erweiterungsmoduls 2085-IRT4 in Celsius und Fahrenheit vorgestellt.
Sensortyp | Bereich (Celsius) | Bereich (Fahrenheit) |
|---|---|---|
Widerstands-Temperaturdetektor | ||
100 Ω Platin 385 | Von -200 bis 870 | Von -328 bis 1598 |
200 Ω Platin 385 | Von -200 bis 400 | Von -328 bis 752 |
100 Ω Platin 3916 | Von -200 bis 630 | Von -328 bis 1166 |
200 Ω Platin 3916 | Von -200 bis 400 | Von -328 bis 752 |
100 Ω Nickel 618 | Von -60 bis 250 | Von -76 bis 482 |
200 Ω Nickel 618 | Von -60 bis 200 | Von -76 bis 392 |
120 Ω Nickel 672 | Von -80 bis 260 | Von -112 bis 500 |
10 Ω Kupfer 427 | Von -200 bis 260 | Von -328 bis 500 |
Unterstützter Widerstandsbereich | Von 0 Ω bis 500 Ω | |
Unterstützter Spannungsbereich | Von 0 mV bis 100 mV | |
Temperaturmessgeber | ||
Temperaturmessgeber B | Von 300 bis 1820 | Von 572 bis 3308 |
Temperaturmessgeber C | Von 0 bis 2315 | Von 32 bis 4199 |
Temperaturmessgeber E | Von -270 bis 1000 | Von -454 bis 1832 |
Temperaturmessgeber J | Von -210 bis 1200 | Von -346 bis 2192 |
Temperaturmessgeber K | Von -270 bis 1372 | Von 454 bis 2502 |
Temperaturmessgeber TXK/XK(L) | Von -200 bis 800 | Von -328 bis 1472 |
Temperaturmessgeber N | Von -270 bis 1300 | Von -454 bis 2372 |
Temperaturmessgeber R | Von -50 bis 1768 | Von -58 bis 3214 |
Temperaturmessgeber S | Von -50 bis 1768 | Von -58 bis 3214 |
Temperaturmessgeber T | Von -270 bis 400 | Von -454 bis 752 |
Rückmeldung geben