2085-IRT4 Kanalkonfigurationsseite
Nach Hinzufügen des Erweiterungsmoduls 2085-IRT4 zum Controller-Projekt werden vier
Kanal <x>
-Knoten auf der Seite 2085-IRT4
erstellt. Wählen Sie Kanal <x>
aus, um die Kanaleinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Kanal aktivieren | Schaltet den Kanal ein oder aus. Wenn der Kanal aktiviert ist, sind die Einstellungen auf der Seite Kanal <x> verfügbar.Die Eingangsvariablen für Kanal <x> werden nicht aus dem Raster für globale Variablen entfernt, wenn der Kanal deaktiviert wird.Der Kanal ist standardmäßig aktiviert. |
Sensortyp | Gibt den Sensortyp für den Kanal an, der die Standardwerte für die Einstellungen auf der Seite bestimmt. Es gibt folgende Optionen:
Der Standard-Sensortyp ist Temperaturmessgeber K .Sie können einen Temperaturmessgeber oder einen Widerstands-Temperaturdetektor (RTD) als Sensor für den Kanal auswählen. Der Auswahl von Sensortyp bestimmt die Standardwerte auf der Seite. Wenn Sie beispielsweise den standardmäßigen Sensortyp (Thermoelement K) in 100 Ohm Platin 385 ändern, erhalten die Parameter auf der Seite die Standardwerte für den Sensor 100 Ohm Platin 385 (RTD).Jeder Sensortyp hat einen Mindest- und Höchst-Temperaturbereich. Weitere Informationen zum Temperaturbereich finden Sie unter Sensortemperaturbereiche für 2085-IRT4. |
Einheiten | Legt die Temperatureinheit für Kanal <x> fest. Die Optionen sind Celsius und Fahrenheit . |
Datenformat | Legt den Datenformattyp für Kanal <x> fest. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Technische Einheiten x1 . |
RTD-Verdrahtungstyp | Legt den Verdrahtungstyp für Kanal <x> fest.Der Parameter ist verfügbar, wenn der Sensortyp für die RTD-Einstellungen auf 0 bis 500 Ω gesetzt ist.Es gibt folgende Optionen:
Die Standardoption ist 2-Leiter . |
Widerstand RTD-2-Leiter-Kabel | Gibt den Kabelwiderstand für das 2-Leiter-Kabel an. Der Wertebereich geht von 0,00 Ω bis 655,35 Ω. Um die Einstellung zu konfigurieren, müssen Sie den Sensortyp auf 0 bis 500 Ω und den RTD-Verdrahtungstyp auf 2-Leiter setzen.Wenn der Wert, den Sie für den Kabelwiderstand setzen, kleiner als der Eingabewert ist, wird er bei jedem Ablesevorgang vom Eingabewert abgezogen. Wenn der Kabelwiderstandswert größer als der Eingabewert ist, wird das Statusbit für Unterschreitung oder Offen auf 1 gesetzt. |
Filteraktualisierungszeit | Gibt das Intervall an, in dem der Kanal aktualisiert wird. Es gibt folgende Optionen:
Das Standardintervall ist 120 ms . |
Filterfrequenz (-3 dB) | Zeigt die Filterfrequenz für den Kanal basierend auf einem Dämpfungskriterium von -3 dB an. Der Parameter ist schreibgeschützt und standardmäßig auf 4,0 Hz eingestellt.Es gibt folgende Optionen:
|
50/60Hz Störunterdrückung | Gib die Störunterdrückung für den Kanal an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Beide . |
Leerlaufverhalten | Gibt an, wie der Kanal reagiert, wenn er auf ein offenen Schaltkreis trifft. Der definierte Wert wird in den Eingabevariablen _IO_Xx_AI_yy festgelegt,, wenn die Verbindung im Eingangskanal offen ist.Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Hochskalieren . |
Rückmeldung geben