Temperaturbereiche der Eingabevariablen für 2085-IRT4
Der Datenformatbereich für das Erweiterungsmodul 2085-IRT4 deckt den gesamten analogen Bereich ab (Temperaturbereich jedes Sensors, 0 mV bis 100 mV oder 0 Ω bis 500 Ω).
TIPP:
Wenn Sie Temperaturmessgeber B oder Temperaturmessgeber C verwenden, legen Sie
die Einheiten
auf °F
und das Datenformat
auf technische Einheiten x1
fest. Der Maximalwert für Eingabedaten ist 32.767, statt 33.080 oder 41.990.Datenformat | Temperatursensor (10 Temperaturmessgeber und 8 RTD) | 0 bis 100 mV Sensor | 0 bis 500 Ω Sensor |
|---|---|---|---|
Rohdaten/proportionale Daten | Von -32.768 bis 32.767. | ||
Technische Einheiten x1 | Der Temperaturwert (°C/°F) Die Auflösung ist 0,1 °C/°F pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 999 hier 99,9 °C/°F (oder 999 x 0,1 °C/°F). Der Bereich hängt vom ausgewählten Sensortyp ab. | Von 0 bis 10.000. Die Auflösung ist 0,01 mV pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 9999 hier 99,99 mV (oder 9999 x 0,01 mV). | Von 0 bis 5000. Die Auflösung ist 0,1 Ω pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 4999 hier 499,9 Ω (oder 4999 x 0,1 Ω). |
Technische Einheiten x10 | Der Temperaturwert (°C/°F) Die Auflösung ist 1 °C/°F pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 999 hier 999 °C/°F (oder 999 x 1 °C/°F). Der Bereich hängt vom ausgewählten Sensortyp ab. | Von 0 bis 1000. Die Auflösung ist 0,1 mV pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 999 hier 99,9 mV (oder 999 x 0,1 mV). | Von 0 bis 500. Die Auflösung ist 1 Ω pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 499 hier 499 Ω (oder 499 x 1 Ω). |
Einstellbereich in Prozent | Von 0 bis 10.000. Die Auflösung ist 0,01 % pro Zählung. Zum Beispiel bedeutet 9999 hier 99,99 % (oder 9999 x 0,01 %). | ||
Rückmeldung geben