Loading

CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)

Ermöglichen Sie praxisnahe Schulungen und erfüllen Sie gleichzeitig die europäischen CE-Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.
Schulung zur Personalentwicklung
  • Von Ausbildern angeleitete Kurse
    • Überblick
    • Arbeitsstation-Laborbücher
    • Arbeitsstation-Laborbücher
  • Zertifizierungsprogramme
  • Job Aids
  • Schulungskalender
  • Competency Learning Plans
  • Learning+-Schulungsabonnements
Vollständiger Kurskatalog
GuardLogix Controller-Schulungs-Workstation (ABT-TDGRDLX1-D-CE)
GuardLogix Controller-Schulungs-Workstation (ABT-TDGRDLX1-D-CE)

Diese Workstation wird verwendet, um Sicherheitsbefehle innerhalb einer GuardLogix-sicherheitsgerichteten Aufgabe zur Überwachung der Sicherheitsschaltung zu programmieren.

ControlLogix mit 5069 Compact I/O-Workstation (ABT-TDCLX4-A-CE)
ControlLogix mit 5069 Compact I/O-Workstation (ABT-TDCLX4-A-CE)

Diese Workstation simuliert die gleichen Steuerungsschemata, die in Ihrer Anlage ausgeführt werden. Sie verfügt über ein E,A-Chassis mit 4 Steckplätzen für Modulerweiterung und Flexibilität.

ControlLogix-Workstation – Keine Motion (ABT-TDCLX3-D-CE)
ControlLogix-Workstation – Keine Motion (ABT-TDCLX3-D-CE)

Diese Workstation simuliert die gleichen Steuerungsschemata wie in Ihrer Anlage. Sie umfasst ein E,A-Chassis mit 10 Steckplätzen für die Modulerweiterung und Flexibilität.

Ethernet/IP-Schulungs-Workstation (ABT-TDENET-B-CE)
Ethernet/IP-Schulungs-Workstation (ABT-TDENET-B-CE)

Diese Workstation kann als skalierbare und flexible Plattform für die Demonstration moderner SPS-Steuerungsarchitekturen, dezentraler E,A und industrieller Ethernet-Vernetzung verwendet werden.

Schulungs-Workstation für Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-A-CE)
Schulungs-Workstation für Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-A-CE)

Mit dieser Workstation konfigurieren, programmieren, nehmen Sie Kinetix 5700-Servo-Antriebe in einem EtherNet,IP-Netzwerk in Betrieb und betreiben sie.

PowerFlex 755 AC-Drive-Workstation (ABT-TDPF755-B-CE)
PowerFlex 755 AC-Drive-Workstation (ABT-TDPF755-B-CE)

Diese Workstation bietet zahlreiche Kommunikationsoptionen, darunter integriertes EtherNet,IP, und ist damit ein Arbeitstier für Ihre Antriebs-Schulungsanwendungen.

PointMax™-Schulungs-Workstation (ABT-POINTMAX-A-CE)
PointMax™-Schulungs-Workstation (ABT-POINTMAX-A-CE)

Diese Workstation bietet eine Möglichkeit, die dezentralen E,A-Steuerungsschemata zu simulieren, die in Ihrer Anlage ausgeführt werden. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: