Workstation-Funktionalität
Die ControlLogix®-Workstation bietet eine Möglichkeit, die gleichen Steuerungsschemata zu simulieren, die im gesamten Fertigungsbereich eingesetzt werden. Ob Sie die Engineering-Kompetenzen Ihres Teams erweitern oder ein effektives Programm entwickeln möchten, um Mitarbeitende schnell einzuarbeiten – die ControlLogix®-Workstation unterstützt Sie dabei, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen. Diese Workstation umfasst ein 10-Slot E,A-Chassis für Modulerweiterung und Flexibilität. Diese Workstation erfüllt die Anforderungen der CE-Zertifizierung.