Loading

Schulungs-Workstation für Kinetix 5700-servo

Teilenummer: ABT-TDK5700-A-CE

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
Kinetix 5700-Servoantrieb

Workstation-Funktionalität

Mit dieser Workstation konfigurieren, programmieren, nehmen Sie Kinetix 5700-Servoantriebe in einem EtherNet,IP-Netzwerk mit der Studio 5000 Logix Designer® Software und CompactLogix integrierter Achssteuerung in Betrieb und führen diese aus. Diese Workstation bietet Ihnen die Möglichkeit, dieselben Steuerungsschemata zu simulieren, die in Ihrer Anlage laufen.

Die Kinetix 5700-Workstation ist darauf ausgelegt, Arbeitsplatzsimulationen zu optimieren und die Fähigkeiten der Teilnehmenden in der Programmierung und Fehlerbehebung von integrierten Achssteuerungsanwendungen, die über ein EtherNet,IP-Netzwerk gesteuert werden, zu steigern.Diese Workstation erfüllt die Anforderungen der CE-Zertifizierung.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden vorgesehen, die Arbeitsaufgaben trainieren möchten, die nicht häufig im Fertigungsbereich ausgeführt werden. Die Workstation ist als Hilfsmittel konzipiert, um Fähigkeiten zu stärken und aufrechtzuerhalten.

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • CompactLogix™ Enet-Steuerung

Steuerungshardware

  • 2 × VPL-Motoren
  • 2 × Fotoschalter

Bedienerschnittstellenplatte

  • Not-Halt-Drucktaste 

Abmessungen des Geräts

  • Länge: 699 mm
  • Breite: 691 mm
  • Höhe: 406 mm
  • Gewicht: 45 kg

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).

Zugehörige Produkte

Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:

  • Studio 5000 Logix Designer und Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide (Publikation Nr. ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming (ABT-CCN144-A-TLB)

Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: