Loading

ControlLogix mit 5069 Compact I,O (4-Slot E,A-Chassis) Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDCLX4-A-CE

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
Controllogix 5069

Workstation-Funktionalität

Die ControlLogix-Workstation bietet eine Möglichkeit, dieselben Steuerungsschemata zu simulieren, die im gesamten Fertigungsbereich eingesetzt werden. Ob Sie die Engineering-Kompetenzen Ihres Teams erweitern oder ein effektives Programm entwickeln möchten, um Mitarbeitende schnell einzuarbeiten – die ControlLogix-Workstation unterstützt Sie dabei, das Maximum aus Ihrer Investition herauszuholen.

Untergebracht in einem neuen, leichten Gehäuse für die einfache Nutzung auf dem Tisch. Diese Workstation umfasst ein Chassis mit 4 Steckplätzen für die Erweiterung von Modulen und Flexibilität, lokale digitale E/A sowie verteilte analoge 5069 Compact I,O™ über ein EtherNet,IP-Netzwerk. Diese Workstation erfüllt die Anforderungen der CE-Zertifizierung.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden vorgesehen, die Arbeitsaufgaben trainieren möchten, die nicht häufig im Fertigungsbereich ausgeführt werden. Die Workstation ist als Hilfsmittel konzipiert, um Fähigkeiten zu stärken und aufrechtzuerhalten.

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • EtherNet,IP-Modul
  • Stratix 2100 Unmanaged Ethernet Switch
  • Compact 5000 EtherNet,IP-Adapter

Steuerungshardware

  • Chassis mit 4 Steckplätzen
  • 5583E ControlLogix-Steuerung
  • DC-Eingangsmodul
  • DC-Ausgangsmodul
  • Analog-Eingangsmodul
  • Kompakt-Ausgangsmodul

Bedienerschnittstellenfeld

  • 12 beleuchtete Drucktaster
  • 4 rastende 2-Positions-Wahlschalter
  • 2 Potenziometer
  • 2 analoge Voltmeter

Abmessungen des Geräts

  • Länge: 650 mm
  • Breite: 508 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Gewicht: 21 kg

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).

Zugehörige Produkte

Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:

  • Alle Studio 5000 Logix Designer® Software Procedures Guides
  • ControlLogix-Leitfaden zur Fehlerbehebung (ABT-1756-TSJ50)

Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: